Опубликуйте свои продукты
CONOFLAT with extra flat tub support 1000x1700 Mod. 864-5
CONOFLAT with extra flat tub support 1000x1700 Mod. 864-5
CONOFLAT with extra flat tub support 1000x1700 Mod. 864-5
CONOFLAT with extra flat tub support 1000x1700 Mod. 864-5
CONOFLAT with extra flat tub support 1000x1700 Mod. 864-5
    KALDEWEI

    CONOFLAT with extra flat tub support 1000x1700 Mod. 864-5

    The low profile support lets you install a KALDEWEI shower on the floor quickly and without fuss. The support stabilises the whole shower surface. Shower and low profile support are supplied as a unit. Perfectly matched and easy to handle on site.
    • Complete system for almost floor-level installation
    • Factory pre-assembled support system
    • With central support system for high stability
    • Enables a low total height
    • Exceeds the stringent sound insulation requirements of DIN 4109, Ö-Norm 5115-2 and sound insulation level III of VDI 4100 on screed
    • Compliant waterproofing with the KALDEWEI sealing kit
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка864-5
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииShowers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)23
    • Ширина (мм)1700
    • Глубина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)42.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815