Опубликуйте свои продукты
ARRONDO WITH APRON 900x900 Mod. 880-1
ARRONDO WITH APRON 900x900 Mod. 880-1
    KALDEWEI

    ARRONDO WITH APRON 900x900 Mod. 880-1

    The ARRONDO has a fine sense of proportions and aesthetics. This quadrant shower tray impresses with its minimalist design language based on the successful dialog between the basic geometric shapes of the circle and square. Comfort is not neglected either, because the ARRONDO offers an exceptionally large standing area for plenty of freedom of movement when showering. Available in four dimensions as well as with shaped cover.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка880-1
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииShowers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)65
    • Ширина (мм)900
    • Глубина (мм)900
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалEnamel
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)24.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815