Опубликуйте свои продукты
KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins
KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins
KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins
KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins
    KALE

    KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins

    Dimension options: 100 - 120 - 160 cm (Also two different types of washbasin options are included in this series: Single and Double)

    Furniture constitutes the identity of your bathroom removing all the tiredness of a busy day. With the Uniq series, we create an innovative touch for spaces and carry the ceramic to the bathroom furniture. We reflect the elegance in your dreams to your bathroom with its genuine and modular structure and design the spaces to appeal to your pleasures

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkaleseramik-uniq-k2-countertop-single-and-double-basins
    • Тип продукцииUniq
    • Группа продукцииUniq K1-2-3
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-12
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011381
    • Название ETIMBathroom furniture set
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Наименование OmniClassBathroom Units
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings