Опубликуйте свои продукты
Cobra Conference
Källemo

Cobra Conference

COBRA CONFERENCE 2002, Mattias Ljunggren Art. 132 & 133. H 88, W 49, D 59 cm. Stol & karmstol. Vinkelskuret stålstativ i krom. Helklädd i tyg eller läder med 30 mm kallskum. Stapel och kopplingsbar. Kan förses med skrivskiva. Uppfyller kriterier för Svanen märkning. Chair & armchair. Angel steelframe in chrome. Upholstered in fabric or leather with 30 mm cold foam. Stackable and linkable. Available with a writing tablet. Fulfils the requirements for the eco label Svanen.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка133
  • Тип продукцииChairs
  • Группа продукцииConcrete
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-04-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)88
  • Ширина (мм)49
  • Глубина (мм)59
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалТкань
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56

Похожие продукты