Опубликуйте свои продукты
Cobra Office
Källemo

Cobra Office

COBRA OFFICE 2003, Mattias Ljunggren Art. 233 & 234. H 89-101, W 60, D 60 cm. Stol & karmstol. Underrede i gjuten aluminium, med eller utan hjul. Höj- sänk- och vippbar. Helklädd i tyg eller läder med 10 mm kallskum. Chair & armchair. Base of moulded aluminium, with or without castors. Adjustable height and tilt function. Upholstered in fabric or leather with 10 mm cold foam
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка233
  • Тип продукцииChairs
  • Группа продукцииConcrete
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-04-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)43
  • Ширина (мм)60
  • Глубина (мм)60
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалТкань
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные стулья
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56