Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

Bridge 3-seater

Уникальная ссылка: Bridge_3_seater
Брэнд: Kallin & Franzén AB
Тип продукции: Bridge
Группа продукции: Sofas
Ширина (мм): 1840
Высота (мм): 820
Глубина (мм): 790
Дата публикации: 2019-06-05
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (4)

Low back 3-seater, with all detachable fabric, legs in massive birch, Nozagsprings in the seat frame gives the best seating comfort, seat and back cushions in foam and with extra long zippers, they are easy to remove, wash and put back in again.


Основной материал: Fabric
Вспомогательный материал: Wood
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden
Масса нетто (кг): 40

Категория BIMobject: Furniture - Sofas & Armchairs
Классификация IFC: Furniture
Uniclass 2015 Код: Pr_40_50_12_81
Uniclass 2015 Описание: Sofas
NBS Reference Код: 35-12-22
NBS Reference Описание: Domestic Chairs
Продукция доступна в:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Sofas & Armchairs

Название Значение
Depth 790
Height 820
Width 1840

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию