Опубликуйте свои продукты
Poker 3-seater
Poker 3-seater
Poker 3-seater
    Kallin & Franzén AB

    Poker 3-seater

    3-seater in massive birch, with all detachable fabric, seat and back cushions in foam and with extra long zippers, they are easy to remove, wash and put back in again. Back cushions are put over the wooden armrest fo minimize injuries for smaller children, as this sofa mostly is used at kindergartens and schools

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPoker_3_seater
    • Тип продукцииPoker
    • Группа продукцииSofas
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)820
    • Ширина (мм)1920
    • Глубина (мм)790
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалБереза
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)30
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция

    Похожие продукты

    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (28)