Опубликуйте свои продукты
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
MORO N IG-20 in-ground luminaire
    Kanlux

    MORO N IG-20 in-ground luminaire

    Kanlux MORO N is a durable in-ground luminaire with a replaceable light source with GU10 cap (max.20W). You can successfully use it to illuminate driveways, alleys, sidewalks or plants in the garden. It is manufactured of best quality materials owing to which can resist pressure up to 2 tons. Its additional advantages is high rating of tightness (IP67) and (IK08) resistance to mechanical damage.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка18194
    • Тип продукцииMORO N
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-06-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)125
    • Ширина (мм)110
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вКитай
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.535
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование