Опубликуйте свои продукты
VARSO LED 24W-WW-O ceiling light
VARSO LED 24W-WW-O ceiling light
VARSO LED 24W-WW-O ceiling light
VARSO LED 24W-WW-O ceiling light
VARSO LED 24W-WW-O ceiling light
    Kanlux

    VARSO LED 24W-WW-O ceiling light

    Kanlux VARSO LED is a family of hermetic ceiling light fixtures with an integrated LED light source. It is a great choice both for developments (housing co-operatives, hotels) and individual households where increased resistance to humidity (IP54) is needed. For lighting particularly large spaces, we recommend 36W Kanlux VARSO HI with a luminous flux up to 3600 lm. Keep in mind that we also offer Kanlux VARSO fixtures with motion sensors (SE).
    Cпецификация
    • VARSO LED 24W-WW-O LED troffer, VARSO LED 24W-WW-O, 24W, 2160lm, 3000K, IP54, white (26444)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26444
    • Тип продукцииVARSO LED
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)49
    • Ширина (мм)327
    • Глубина (мм)327
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование