Опубликуйте свои продукты
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
    Kanlux

    ASTEN LED IP44 8W-NW wall light

    Kanlux ASTEN LED is a linear wall luminaire to be used in places with increased humidity (IP44). You can easily mount it above the bathroom mirror. The lamp has a built-in light source based on SMD LED diodes, which lifetime is at least 25,000 hours.
    Cпецификация
    • Wall-mounted LED light fitting, IP44
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26680
    • Тип продукцииASTEN
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)41
    • Ширина (мм)110
    • Глубина (мм)400
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.23
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование