Опубликуйте свои продукты
STOBI DLP 50-B ceiling light
STOBI DLP 50-B ceiling light
STOBI DLP 50-B ceiling light
STOBI DLP 50-B ceiling light
STOBI DLP 50-B ceiling light
    Kanlux

    STOBI DLP 50-B ceiling light

    The Kanlux STOBI is the line of ceiling fixtures, with a replaceable light source. They are in aluminium with a fully adjustable light-beam angle. The high-quality finish (matte, sanded surface), and simple style, make the fixtures perfect for rooms at home, and also for offices and apartments.
    Cпецификация
    • Ceiling-mounted spotlight fitting
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26830
    • Тип продукцииSTOBI
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)85
    • Ширина (мм)143
    • Глубина (мм)141
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование