Опубликуйте свои продукты
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
    Kanlux

    REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire

    A visually interesting light effect, which we create by adjusting the angle of the light beam, is the basic advantage of Kanlux REKA LED. With the masking flaps, we can change the angle of illumination by ourselves - at the top and bottom of the luminaire. Kanlux REKA LED can be used to light interiors, as well as building facades due to its IP54 tightness.
    Cпецификация
    • Facade luminaire
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка28990
    • Тип продукцииREKA LED
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)100
    • Ширина (мм)100
    • Глубина (мм)100
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.56
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование