Опубликуйте свои продукты
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
    Kanlux

    TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting

    Kanlux TP STRONG is a hermetic luminaire for special purposes. The tightness of IP65, mechanical resistance of IK08, and luminous efficacy of 135 lm/W are the main advantages of this luminaire. Additionally, it has a light distribution angle of X125⁰/Y110⁰. The parameters speak for themselves, but we also give a 5-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка33170
    • Тип продукцииTP STRONG
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)63
    • Ширина (мм)72
    • Глубина (мм)1200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)1.05
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование