Опубликуйте свои продукты
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
BLINGO TN38W 6060 NW LED panel
    Kanlux

    BLINGO TN38W 6060 NW LED panel

    Kanlux BLINGO LED are backlight panels. They are equipped with a junction box with a quick connector, which allows for connecting panels with each other, and also speeds up their assembly. In the new models of the well-known Kanlux BLINGO LED panels, we have introduced an integrated power supply, thanks to which we can place them in the appropriate Kanlux ADTR frame and perform surface mounting of the panels.
    Cпецификация
    • Panel LED podtynkowy z zasilaczem BLINGO TN38W 6060 NW kwadrat 60cmx60cm 5400lm 142lm/W barwa biała IP20 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка33177
    • Тип продукцииBLINGO LED
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)25
    • Ширина (мм)595
    • Глубина (мм)595
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вКитай
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)2.006
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire

    Похожие продукты