Опубликуйте свои продукты
AL-MM-NW-MAT-W-NT
AL-MM-NW-MAT-W-NT
AL-MM-NW-MAT-W-NT
    Kanlux

    AL-MM-NW-MAT-W-NT

    The Kanlux ALIN LED is a product which was created with a view to a perfect fixture.
    It was created by the Kanlux designers, who combined innovation with 30 years of experience. Ther branded components and perfect workmanship ensure the aesthetics and durability of operation for many years. The wide range of models affords the possibility to adjust the fixture to the needs of each investment.
    5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on Kanlux website: www.kanlux.com

    Cпецификация
    • Oprawa liniowa LED ALIN, AL-MM-NW-MAT-W-NT, natynkowa, 29W, 3900lm, 4000K, 1140mm, klosz matowy, biały (34044)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка34044
    • Тип продукцииALIN
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-06-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)69
    • Ширина (мм)60
    • Глубина (мм)1140
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)2.05
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование