Опубликуйте свои продукты
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
    Kanlux

    BTLW 18W-940-W rail-mounted projector

    Kanlux BTLW LED is a new design of luminaires adapted to the Kanlux TEAR rail system and to the majority of 3-circuit rail systems. Luminaires are equipped with a power supply integrated with the adapter. Kanlux BTLW are characterized by a milky lamp diffusing light, providing a wide viewing angle of 120⁰. They are available in 18W, two housing colors (white or black) and two light colors. They are perfect for home conditions, as general lighting and wherever a wide lighting beam angle of the luminaire is needed.
    Cпецификация
    • BTLW 18W-940-W *OPRAWA LED
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка35664
    • Тип продукцииBTLW LED
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-06-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)40
    • Ширина (мм)80
    • Глубина (мм)80
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.26
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Код ETIMEC001744
    • Название ETIMDownlight/spot/floodlight