Опубликуйте свои продукты
BERG AD-7L in-ground luminaire
BERG AD-7L in-ground luminaire
BERG AD-7L in-ground luminaire
BERG AD-7L in-ground luminaire
    Kanlux

    BERG AD-7L in-ground luminaire

    Kanlux BERG AD is a durable ground-mounted luminaire with interchangeable light source with GU10 cap. Perfect for illuminating driveways, alleys, walkways, etc. The AD model includes a number of new features such as a double cable gland (possibility of loop connection), adjustable beam angle (360 horizontally and 25 vertically) and very high protection (IP67, IK10). The quality of the Kanlux BERG AD luminaire is confirmed by a five-year warranty.
    Cпецификация
    • BERG AD-7L*OPR.WBUD.W PODŁOŻE/KWAD.RU
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка36431
    • Тип продукцииBERG AD
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-06-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)164
    • Ширина (мм)130
    • Глубина (мм)130
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.91
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Код ETIMEC000758
    • Название ETIMIn-ground luminaire