Опубликуйте свои продукты
GRIBLO 7 GR light fitting
GRIBLO 7 GR light fitting
GRIBLO 7 GR light fitting
GRIBLO 7 GR light fitting
    Kanlux

    GRIBLO 7 GR light fitting

    The new Kanlux GRIBLO is model 7 GR, intended as backlighting for small trees, shrubs, rockeries or small architecture in the garden. Kanlux GRIBLO 7 GR is one of the few light fittings on the market equipped with a power cable terminated with a plug, which is not only convenient for the user but also complies with the latest standard for portable garden light fittings. Fixing it to the ground is very easy with a 'spike' hammered into the ground. A replaceable light source and IP65 water resistance are its additional strengths.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка36432
    • Тип продукцииGRIBLO LED
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)350
    • Ширина (мм)60
    • Глубина (мм)60
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вКитай
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.551
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Код ETIMEC000301
    • Название ETIMLuminaire bollard