Опубликуйте свои продукты
LAVEN 80 GR garden light
LAVEN 80 GR garden light
LAVEN 80 GR garden light
LAVEN 80 GR garden light
LAVEN 80 GR garden light
LAVEN 80 GR garden light
    Kanlux

    LAVEN 80 GR garden light

    Kanlux LAVEN is exceptionally elegant outdoor lighting. Those garden lamps are a unique design based on a smoked lampshade connected to the rest of the luminaire with a diagonal rope.Their unique style is emphasised by filament LED light sources - especially in a warm colour. The flange at the base of the Kanlux LAVEN posts makes it easier to fix the lamp in the ground.  In the family of those luminaires, there are two posts: 50 and 80 cm, and two wall-mounted luminaires, one of which (SE) has a built-in motion and twilight sensor.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка36545
    • Тип продукцииLAVEN
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)800
    • Ширина (мм)130
    • Глубина (мм)130
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вКитай
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)2.04
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Код ETIMEC000301
    • Название ETIMLuminaire bollard