Опубликуйте свои продукты
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
BLINGO 34W 4080 60NW LED panel
    Kanlux

    BLINGO 34W 4080 60NW LED panel

    Kanlux BLINGO LED v2 are backlight panels. They are equipped with a junction box with a quick connector, which allows for pass-through connection of panels and speeds up their installation. In the new models of the well-known Kanlux BLINGO LED v2 panels, we have introduced an integrated power supply, thanks to which we can place them in an appropriate Kanlux ADTR frame and perform surface-mounting of the panels. BLINGO LED v2 panels have a grooved frame and higher luminous efficiency than their previous versions (Kanlux BLINGO LED).
    Cпецификация
    • Panel LED podtynkowy z zasilaczem BLINGO 34W 4080 60NW kwadrat 60cmx60cm 4080lm 120lm/W barwa biała IP20 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка37171
    • Тип продукцииBLINGO LED
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)25
    • Ширина (мм)595
    • Глубина (мм)595
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вКитай
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)1.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire

    Похожие продукты