Опубликуйте свои продукты
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
    Kanlux

    FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight

    Kanlux AGOR PRO floodlights are a modern and durable lighting solution, ideal for areas such as sports facilities, production halls or facades of industrial or warehouse buildings. They are available in three power ratings: 100W, 150W and 200W and in symmetrical (140 lm/W) and asymmetrical (135 lm/W) versions. Thanks to the IP65 tightness class and IK08 durability, they effectively resist external factors. Solid construction made of cast aluminum, reinforced radiator and angle adjustment up to 270° ensure long life and versatility. They operate in 4000K color and are covered by a 5-year warranty. Accessories in the form of a protective grid are available.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка38423
    • Тип продукцииFL AGOR PRO
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-06-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)253
    • Ширина (мм)291
    • Глубина (мм)78
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вКитай
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)1.99
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Код ETIMEC001744
    • Название ETIMDownlight/spot/floodlight

    Похожие продукты