Опубликуйте свои продукты
ZEVI W EL 2GU10 B facade luminaire
ZEVI W EL 2GU10 B facade luminaire
ZEVI W EL 2GU10 B facade luminaire
ZEVI W EL 2GU10 B facade luminaire
ZEVI W EL 2GU10 B facade luminaire
ZEVI W EL 2GU10 B facade luminaire
ZEVI W EL 2GU10 B facade luminaire
    Kanlux

    ZEVI W EL 2GU10 B facade luminaire

    ZEVI facade luminaires are a modern solution combining timeless design with high functionality. Made of durable aluminum and tempered glass, they offer weather resistance thanks to an IP54 rating. Equipped with a GU10 cap, they allow the use of replaceable light sources with a maximum power of 10W, making it possible to adjust intensity and color temperature to individual needs. Thanks to the double gland, it is possible to connect several luminaires in one light line. Available in elegant black and graphite colors, with the option of top-bottom mounting.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка38886
    • Тип продукцииZEVI
    • Группа продукцииLighting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-06-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)190
    • Ширина (мм)100
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вКитай
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.62
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire

    Похожие продукты