Опубликуйте свои продукты
ARC - Display 3 vertical
ARC - Display 3 vertical
ARC - Display 3 vertical
    Karl Andersson & Söner

    ARC - Display 3 vertical

    Rounded forms and straight lines contrast and combine in harmony in Arc (2019) magazine rack. The wooden disc-shaped front keeps printed matter securely in place and easy to access. Arc is ideal for displaying magazines, brochures and information leaflets, or as a mail rack when two or more are placed side by side.
    Cпецификация
    • Arc is constructed around a frame of solid wood with front and back panels in veneered MDF. Available in oak, birch, ash, standard lacquers, standard stains on ash and white glazed oak or ash. The rack is wall-mounted on a metal suspension rail.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаarc-arc13
    • Тип продукцииDisplay
    • Группа продукцииArc
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1038
    • Ширина (мм)273
    • Глубина (мм)77
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 23 17
    • Наименование OmniClassResidential Storage Units
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS