Опубликуйте свои продукты
CAP Podium - ø490mm
CAP Podium - ø490mm
CAP Podium - ø490mm
    Karl Andersson & Söner

    CAP Podium - ø490mm

    Cap Podium (design Roger Persson 2021) traces its origins to Cap table that was first presented in 2014. Use Cap Podium singly or in groups of different heights, as room dividers in large spaces, as decorative elements with plants, etc., or for displaying artworks.

    Cпецификация
    • The podium comes in six heights and in diameters of 290, 350 and 490 mm. The pillar and top are of solid wood, and the top has a milled edge. Available in oak, birch, ash, standard colours, standard stains, and white glaze on oak or ash. Pillar and top may be ordered in the same finish or in a combination of different woods/colours, according to customer wishes.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCAP-CA5-49xx
    • Тип продукцииTable
    • Группа продукцииCAP Podium
    • Дата публикации2021-07-09
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)490
    • Глубина (мм)490
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 23 15
    • Наименование OmniClassResidential Tables
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS