Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

EIGHT - TABLE 350x350

Уникальная ссылка: eight-ei_24
Брэнд: Karl Andersson & Söner
Тип продукции: Table
Группа продукции: Eight
Ширина (мм): 350
Высота (мм): 525
Глубина (мм): 350
Дата публикации: 2018-09-18
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (12)
Louise Hederström longed to explore how a strict geometrical form could become organic without losing its intrinsic ‘mathematical’ character. The result was Eight coffee table – a flowing octagonal design that works equally well in both formal and more relaxed furniture settings.

Eight is available in three versions (H525/D350, H580/D455, H480/D600mm). The solid wood table comes in oak, ash, birch or in standard stains on ash. Tables are also available in our standard colours with a tabletop of MDF. Despite its slim silhouette, Eight table stands stable and steady on its four legs. Please enquire for details of non-standard finishes.


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал:
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden
Масса нетто (кг): 4

Категория BIMobject: Мебель - Столы
Классификация IFC: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 58 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Coffee Tables
Номер OmniClass: 23-21 23 15
Наименование OmniClass: Residential Tables
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Furniture - Tables

Название Значение
Base Material Wood
Diameter 350 mm
Height 525 mm
Leg Material Wood
Table Material Wood

BIMobject®