Front display ledge (Skala Design 2004), is for wall-mounting and comes in lengths of 250, 500, 1000, 1500 and 2000 mm. The ledge for straight (vertical) display comes in 54 mm and 98 mm deep versions; the ledge for sloping display is 54 mm deep. Front ledge comes in solid oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Tempered clear glass in height 32 mm (not for sloping ledge), 150 mm (=A5) and 230 mm (=A4) comes as standard. Plexi glass made-to-measure sizes other types of wood, colors and surface treatment are available on request. Dividers in solid wood that slot on top of the glass fronts to divide each shelf into compartments as accessories. Ledges are used for display magazines, leaflets, posters, photos.
Доступно в регионах:
| Европа |
|---|
Австрия |
Аландские острова |
Албания |
Андорра |
Беларусь |
Бельгия |
Болгария |
Босния и Герцеговина |
Великобритания |
Венгрия |
Германия |
Гернси |
Гибралтар |
Греция |
Дания |
Джерси |
Ирландия |
Исландия |
Испания |
Италия |
Кипр |
Латвия |
Литва |
Лихтенштейн |
Люксембург |
Мальта |
Молдова |
Монако |
Нидерланды |
Норвегия |
о-в Мэн |
Польша |
Португалия |
Россия |
Румыния |
Сан-Марино |
Северная Македония |
Словакия |
Словения |
Фарерские о-ва |
Финляндия |
Франция |
Хорватия |
Черногория |
Чехия |
Швейцария |
Швеция |
Эстония |