Опубликуйте свои продукты
FRONT - Coat rack
Karl Andersson & Söner

FRONT - Coat rack

Front coat rack (Lasse Pettersson, Lennart Notman, 2004). Coat rack is available in lengths 250, 500, 1000, 1500 and 2000 mm and in solid oak, birch, standard colors and standard stains on oak. Hooks from 3 up to 20 in solid wenge wood. Secured directly to the wall. Special sizes and other finishes upon request.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFR4xx
  • Тип продукцииFront
  • Группа продукцииCoat Rack
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-10-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56