Опубликуйте свои продукты
Hito - Table
Hito - Table
Hito - Table
    Karl Andersson & Söner

    Hito - Table

    The coffee table Hito (2024) designed by Mario Martinez,is inspired by the balance and tension experienced in stacked playing cards. Hito gives a special expression depending on the direction from which the table is viewed. It is a stable, small and handy table, easy to move together with sofa and armchair. Use it in a group or as a solitaire. The name Hito is Japanese for people. Hito is available in two heights and two diameters.

    Cпецификация
    • The undercarriage is molded and the top is in solid wood. Material is in oak, ash, standard stains and white-pigmented oak and ash. Power sockets are available as accessories. Hito is delivered assembled.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhito
    • Тип продукцииTables
    • Группа продукцииHito
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-08
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Описание Uniclass 2015Coffee tables
    • Код CSI MasterFormat 201412 64 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Booths and Tables
    • Номер OmniClass23-21 23 15
    • Наименование OmniClassResidential Tables

    Доступно в регионах:

    Европа