Опубликуйте свои продукты
RIDÅ - Display
Karl Andersson & Söner

RIDÅ - Display

Ridå (Joel Karlsson 2010), is a magazine rack, a brochure stand, a mirror, a writing board – or a combination of all these functions. Ridå contributes to creating a cosy feeling with its pockets in pressed felt – light grey or anthracite – that helps to absorb and reduce background noise. The magazines or brochures peep out from behind the textile panels like faces from behind a curtain.

Cпецификация
  • Ridå is available in oak, birch, standard colors, standard stains and white glazed oak. Choose a wooden back panel, felt pockets in light grey or anthracite, mirror, whiteboard or a noticeboard covered in Comfort fabric from supplier Gabriel as special option. All back panels are magnetic. Ridå for wall mounting comes in heights of 742 mm and 1451 mm and in widths of 371 mm and 742 mm. The 371 mm wide version hangs either vertically or horizontally on a metal suspension strip.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRIxxx
  • Тип продукцииRidå
  • Группа продукцииDisplay
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-11-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалВойлок
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56

Доступно в регионах:

Европа