Опубликуйте свои продукты
SVALL- Display
SVALL- Display
    Karl Andersson & Söner
    Архив

    SVALL- Display

    With its convex shape, Svall (Cecilia Cronelid 2016) magazine shelf means magazines stand straight without collapsing and are easy to pick up and read. Svall can be hung horizontally or vertically. The horizontal model comes in six different lengths, and the vertical model comes in three different lengths. Choose from solid oak, ash, standard stains on ash, white glazed oak or ash or standard colors. Secures to the wall with concealed brackets.

    Cпецификация
    • With its convex shape, Svall (Cecilia Cronelid 2016) magazine shelf means magazines stand straight without collapsing and are easy to pick up and read. Svall can be hung horizontally or vertically. The horizontal model comes in six different lengths, and the vertical model comes in three different lengths. Choose from solid oak, ash, standard stains on ash, white glazed oak or ash or standard colors. Secures to the wall with concealed brackets.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSVxx
    • Тип продукцииDisplay System
    • Группа продукцииSvall
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-06-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_25
    • Описание Uniclass 2015Display and presentation fittings
    • Код CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Номер OmniClass23-21 19 15 17
    • Наименование OmniClassDisplay Specialty Casework
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS