Опубликуйте свои продукты
TERRANE - table ø730 H570 1 level
TERRANE - table ø730 H570 1 level
    Karl Andersson & Söner

    TERRANE - table ø730 H570 1 level

    Terrane (design Nestor Campos 2020) side table is a playful take on the conventional flat surfaces that we are used to seeing as table tops. The inspiration behind the table comes from nature itself, which creates varied landscapes of differing heights, all with their own beautiful, architectural shapes. Terrane represents a new departure from traditional table design, with a combination of innovation and functionality that creates a truly novel expression.
    Cпецификация
    • Terrane avaiable in 450 and 730mm and three diffferent heights.The table is manufactured in solid oak, birch or ash, with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash.  Table tops are available with a flat surface or divided into two levels (with the exception of the largest table size) or three levels. The table is supplied assembled and the legs are fitted with floor protection. Why not use the small table with a lounge chair and the large one in front of the sofa? Alternatively, mix both sizes for a more dynamic look.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаterrane-tn373571
    • Тип продукцииTable
    • Группа продукцииTerrane
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)570
    • Ширина (мм)730
    • Глубина (мм)730
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)11
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 23 15
    • Наименование OmniClassResidential Tables
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Европа