Опубликуйте свои продукты
1-Panel Wood Bifold Doors - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K1020
1-Panel Wood Bifold Doors - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K1020
1-Panel Wood Bifold Doors - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K1020
1-Panel Wood Bifold Doors - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K1020
1-Panel Wood Bifold Doors - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K1020
    Karona

    1-Panel Wood Bifold Doors - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K1020

    4.3 из 5 звезд4.3(67 отзывы)
    Karona Door offers an exceptional range of styles and veneer selections. In addition to their standard catalog they have complete custom design capabilities. For commercial installations Karona Door builds a full range of sound and fire-rated doors that meet WDMA and AWI custom-grade specifications.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаK1020
    • Тип продукцииCommercial Products
    • Группа продукцииPanel Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-18
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Складные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНSwing door
    • Код ССКПУ ООН30171511
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Описание Uniclass 2015Doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 14 76
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bifolding Wood Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 15
    • Наименование OmniClassWood Doors