Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
kawneerna/products/12ecccd2-6900-434c-9367-cbf7909ea2a1
Главная страница
Категории
Двери
Дверные наборы
1010 Sliding Mall Front
Доступно в Соединенные Штаты
Kawneer NA
Отслеживать
1010 Sliding Mall Front
1010 Sliding Mall Front
1-3/4" (44.5mm) sightline
1-3/4" (44.5mm) depth
Non-thermal performance
Multi-track configuration
Interior Application
Product Features
The 1010 Sliding Mall Front has a low profile multi-track which can be recessed or surface applied.
Key Features Include:
Available with both fixed and operable panels
Accept glazing infills from less than 1/4" to 1" (6.4 to 25.4)
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
20681
Тип продукции
Doors
Группа продукции
Preassembled Door and Frame Units
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2011-01-03
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.kawneer.com/kawneer/north_america/en/product.asp?prod_id=1846&desc=sliding-track-mall-storefront-door-panel
Сертификация продукции
http://www.kawneer.com/kawneer/north_america/en/cad_spec.asp?prod_id=1846&area=prod
Техническое описание
http://www.kawneer.com/kawneer/north_america/en/product_related_doc.asp?prod_id=1846&doc_id=114
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Двери - Дверные наборы
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Simpson Door Company
Exterior French & Sash Doors
3.6
(
10
)
Загрузить
Aluprof
MB-79N SI Panel Door Single AD24 Inward/Outward Opening
4.9
(
21
)
Загрузить
Simpson Door Company
Craftsman Collection Doors
3.9
(
7
)
Загрузить
Aluprof
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
4.8
(
15
)
Загрузить
Aluprof
MB-45 Door Single Opening Inwards
4.8
(
24
)
Загрузить
Supa Doors
Louver Doors - True Louver Effect
4.3
(
35
)
Загрузить