Опубликуйте свои продукты
2240 - Kebony Character Shiplap 1SL 21x148 mm
Kebony

2240 - Kebony Character Shiplap 1SL 21x148 mm

Availability notice: while stocks last.

Kebony Character products are produced from FSC® certified Scots Pine modified with a bio-based liquid. The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning. Kebony Character products contain knots and untreated heartwood. The amount of heartwood will vary from board to board.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2240
  • Тип продукцииKebony Cladding
  • Группа продукцииKebony Character
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-06-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)148
  • Ширина (мм)21
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
  • Классификация IFCМатериал
  • Номер OmniClass23-13 17 11 15 11 11
  • Наименование OmniClassHardwood Rigid Profiles

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Южная Америка Океания Африка