Опубликуйте свои продукты
KEMREX Foundation Screw Pile Series F
KEMREX Foundation Screw Pile Series F
KEMREX Foundation Screw Pile Series F
    KEMREX เข็มเหล็ก

    KEMREX Foundation Screw Pile Series F

    3.8 из 5 звезд3.8(5 отзывы)
    Suitable for structures with built-in islands or suitable for building structures from steel needles. F type steel needles are suitable for larger types of houses or structures. Can hold up to 20 tons / tree. Steel needle model F suitable for 2-storey house type, Knock-down house, high-rise building structure, not more than 2 floors, various types of fence, concrete extension work, and others
    Cпецификация
    • Weight load varies according to ground conditions.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_F
    • Тип продукцииFoundation
    • Группа продукцииScrew Pile
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)20000
    • Ширина (мм)900
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Другое
    • Номер OmniClass23-13 29 11
    • Наименование OmniClassFoundation Piles

    Доступно в регионах:

    Азия