Опубликуйте свои продукты
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
    KEMREX เข็มเหล็ก

    KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114

    Suitable for prefabricated construction or structural work that comes up from steel needles, such as knock-down houses, poles, CCTV towers. Can be installed on piles immediately, ready to use. Steel needle FS model suitable for knock-down house type, high-rise building structure, not more than 2 floors, high pole and others
    Cпецификация
    • Weight load varies according to ground conditions.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_FS-114
    • Тип продукцииFoundation
    • Группа продукцииScrew Pile
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)20000
    • Ширина (мм)1140
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Другое
    • Номер OmniClass23-13 29 11
    • Наименование OmniClassFoundation Piles

    Доступно в регионах:

    Азия