Опубликуйте свои продукты
Collection Boreal colour Black Wall Tiles
Keraben
Архив

Collection Boreal colour Black Wall Tiles

Boreal is a stone-effect collection that reflects the essence of hand-worked basalt stone. The collection features numerous different textures that can be combined in endless ways, evoking the strength and power of this volcanic stone. Porcelain tiles.
Cпецификация
  • Wall Tile: 75x75: Beige, Black, Grey, White. 37x75: Beige, Black, Grey, White. Technical Issues: Porcelain Tile Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаboreal_black_revestimientos
  • Тип продукцииWall Tiles
  • Группа продукцииBoreal
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2018-07-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
  • Классификация IFCПокрытие
  • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
  • Код ССКПУ ООН301317
  • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Номер OmniClass23-15 15 13 17
  • Наименование OmniClassClay Based Wall Tiles
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES