Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Collection Brancato colour Blanco Wall Tiles

Уникальная ссылка: brancato_blanco_revestimientos
Брэнд: Keraben
Тип продукции: Wall Tiles
Группа продукции: Brancato
Дата публикации: 2017-09-25
Номер версии: 1
Тип: Строительные материалы
Загрузить (5)
Brancato opens up multiple new possibilities when it comes to integrating stone looks in interior design. A collection inspired by a specific type of quartz, its shapes, colours, finishes and textures arouse unique sensations, infusing settings with all the personality of this stone in a slimmer, lighter material.

Wall Tile:
30x60: Beige Pasta BlancaBeige Concept, Blanco Pasta Blanca, Blanco Concept
30x90: Beige Natural, Beige Art, Blanco Natural, Grafito Concept, Marron Concept.

Technical Issues:
Colored Body Porcelain
Base Mate
Rectificated Sides
Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в: Spain
Страна-производитель: Spain

Категория BIMobject: Строительные материалы - Плитка
Классификация IFC: Covering
Название по ССКПУ ООН: Tiles and flagstones
Код ССКПУ ООН: 301317
Uniclass 1.4 Код: L533
Uniclass 1.4 Описание: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Код: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Описание: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Код: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Описание: Ceramic tiles
NBS Reference Код: 80-96-19
NBS Reference Описание: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Номер OmniClass: 23-15 15 13 17
Наименование OmniClass: Clay Based Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Название Значение
Application interior
Colour white
Framing no
Linear Dimensions 300 mm — 900 mm
Material ceramic

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour white
Material ceramic

BIMobject®