Опубликуйте свои продукты
Collection Evolution colour Beige Floor Tiles
Keraben
Архив

Collection Evolution colour Beige Floor Tiles

Cement is an essential material in industrial design. Simple, minimalist creations that defend the notions of authenticity and a bold visual identity.
Cпецификация
  • Floor Tile: 60x60: Beige Natural, Gris Natural, Blanco Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 100x50: Beige Natural, Gris Natural, Blanco Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 75x75: Beige Natural, Beige Antislip, Gris Natural, Gris Antislip, Blanco Natural, Grafito Natural, Grafito Antislip, Negro Natural, Taupe Natural, Taupe Antislip. 37x75: Beige Natural, Beige Antislip, Gris Natural, Gris Antislip, Blanco Natural, Grafito Natural, Grafito Antislip, Negro Natural, Taupe Natural, Taupe Antislip. Skirting: 8x50: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 8x60: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 8x75: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаevolution_beige_pavimentos
  • Тип продукцииFloor Tiles
  • Группа продукцииEvolution
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2017-09-25
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
  • Классификация IFCПокрытие
  • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
  • Код ССКПУ ООН301317
  • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES