Опубликуйте свои продукты
Collection Future colour Beige Floor Tiles
Keraben
Архив

Collection Future colour Beige Floor Tiles

In the most rusty industrial-looking and futuristic metal is where you find the essence of the Future series. A series designed by and for the most daring souls who seek to impregnate themselves with the industrial universe. This series has a satin finish with roller that gives it a polished appearance. Future represents an ingenious compositional study on the aesthetic and functional response offered by the manufacturing world.
Cпецификация
  • Floor Tile: 60x60: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido. 100x50: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido. 75x75: Beige, Beige Antislip, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Grafito Antislip, Negro, Gris, Gris Antislip, Oxido. 37x75: Beige, Beige Antislip, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Grafito Antislip, Negro, Gris, Gris Antislip, Oxido. Skirting: 8x50: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido. 8x60: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido. 8x75: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfuture_beige_pavimentos
  • Тип продукцииFloor Tiles
  • Группа продукцииFuture
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2017-09-25
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
  • Классификация IFCПокрытие
  • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
  • Код ССКПУ ООН301317
  • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES