Опубликуйте свои продукты
Collection Mixit colour Blanco Wall Tiles
Keraben
Архив

Collection Mixit colour Blanco Wall Tiles

Mixit, a new tile collection by Keraben, is inspired by a blend of three kinds of stone. Its tiles offer amazingly broad design potential, suitable for use in all kinds of settings.
Cпецификация
  • Wall Tile: 30x90: Blanco, Blanco Art, Blanco Concept, Beige, Beige Art, Beige Concept, Gris, Gris Art, Gris Concept. 25x70: Blanco, Blanco Concept, Beige, Beige Concept, Gris, Gris Concept. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Rectificated Sides 30x90 Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmixit_blanco_revestimientos
  • Тип продукцииWall Tiles
  • Группа продукцииMixit
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2017-09-25
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
  • Классификация IFCПокрытие
  • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
  • Код ССКПУ ООН301317
  • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Номер OmniClass23-15 15 13 17
  • Наименование OmniClassClay Based Wall Tiles
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES