Опубликуйте свои продукты
Collection Romance colour Roble Floor Tiles
Keraben
Архив

Collection Romance colour Roble Floor Tiles

The Romance collection combines subtle rustic influences with a strong contemporary appeal in different shades inspired by the colours of elm trees. A perfect blend of natural beauty and modern charm. Romance is a porcelain tile collection that faithfully emulates the wood of wych elms. Skirting available.
Cпецификация
  • Floor Tile: 150x24,8: Blanco, Roble, Roble Antislip, Siena, Siena Antislip, Toscana. Skirting: 8x75: Blanco, Roble, Roble Antislip, Siena, Siena Antislip, Toscana. Technical Issues: Porcelain Tile Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаromance_roble_pavimentos
  • Тип продукцииFloor Tiles
  • Группа продукцииRomance
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2018-07-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
  • Классификация IFCПокрытие
  • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
  • Код ССКПУ ООН301317
  • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES