Опубликуйте свои продукты
Collection Savia colour Century Floor Tiles
Keraben
Архив

Collection Savia colour Century Floor Tiles

"Only through an internal sense of calm was man able to discover and create restful settings". This maxim by Stephen Gardiner inspired Keraben’s design team in the creation of Savia, a collection that reproduces all the neutral appeal of modern wood. Conceived to infuse settings with a restful sensation of warmth, Savia comes in a new 150x24.8 format, not far off the size of real recently cut timber. The collection features 24 different designs. To create it, powder glaze was used to ensure greater resistance, with a special satin finish for an added sense of depth and a series of effects evocative of wood’s gentle wear and tear.
Cпецификация
  • Floor Tile: 75x18,5: Blanco, Blanco Antislip, Crema, Century, Gris, Roble, Roble Antislip. 150x24,8: Blanco, Blanco Antislip, Crema, Century, Gris, Roble, Roble Antislip. Skirting: 8x75: Blanco, Crema, Century, Gris, Roble. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsavia_century_pavimentos
  • Тип продукцииFloor Tiles
  • Группа продукцииSavia
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2017-09-25
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
  • Классификация IFCПокрытие
  • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
  • Код ССКПУ ООН301317
  • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES