Опубликуйте свои продукты
KESSEL fire protection insert Fire-Kit 100, for DN 50, 70, 80
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL fire protection insert Fire-Kit 100, for DN 50, 70, 80

Fire-Kit • Outer diameter Ø (mm): Ø 58/78/83 • Function: Fire protection insert • Compatibility: Only for Ecoguss / Practicus drains with vertical outlet and odour trap • Certification no.: Z-19.17-1719
Cпецификация
  • • Dimensions • Height: 45mm • Diameter: 79 mm • execution • System: 125 • Other features • Fire resistance class according to DIN 4102: F 120, F 90, F 60, F 30 • Approval: Z-19.17-1719 • Z-19.53-2414 (type approval)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка48099
  • Тип продукцииFireKit, Multistop, … System 125
  • Группа продукцииAccessory
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект