Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Extension section 83073 with flange and counter flange
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Extension section 83073 with flange and counter flange

Extension sections with flange and counter flange • Additional function: For connection to an on-site sealing sheet • Inclusive: Screws • Extension: Max. 140 mm (In case of deeper installation ensure maintenance capability!)
Cпецификация
  • • Dimensions • Length: 250 mm • Width: 340 mm • Height: 234 mm • Diameter: 588 mm • Clear width (LW): 400 • general characteristics • Material: Plastic • Color: Black • execution • Seal: lip seal
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка83073
  • Тип продукцииOther accessory Premium
  • Группа продукцииBackwater valves - Accessory
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект