Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Upper section 850120 with fixing ring, class A/B
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Upper section 850120 with fixing ring, class A/B

Gully top with clamping ring Class A,B Steplessly adjustable in height
Cпецификация
  • • Coverage features • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Surface: eroded • Dimensions • Length: 400 mm • Width: 400 mm • Height: 440 mm • execution • System: 400 • rust • Frame width: 400 mm • Frame length: 400 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: plastic • Gross weight: 3.5 kg • Net weight: 3.5 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка850120
  • Тип продукцииUpper sections and covers
  • Группа продукцииChambers - Accessory
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект