Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Deluxe Series Polished Edge Medicine Cabinet - 20" x 26" Recessed Mounted

Уникальная ссылка: ketcham-deluxe-series-176pe-recessed-mounted
Брэнд: Ketcham Medicine Cabinets
Тип продукции: Medicine Cabinets
Группа продукции: Deluxe Series - Recessed Mounted
Ширина (дюймов): 20
Высота (дюймов): 26
Глубина (дюймов): 4.75
Дата публикации: 2018-05-21
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
The Deluxe Series medicine cabinets are available in a vast array of sizes and styles. Ideal for HUD housing, mixed use or assisted living facilities.

Polished Edge Mirror is a frameless mirror style that has a clean finished look. The edges are squared off with a polished edge.

Features

• Full length piano hinge
• Cabinets can be inverted for right or left swing installation
• 20 gauge white baked enamel steel bodies and doors
• 3/16" first quality plate glass
• Magnetic door catch
• 1/4" adjustable glass shelves mounting on locking adjustable aluminum shelf clips


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Сантехника - Хранилище
Классификация IFC: Furnishing Element
Название по ССКПУ ООН: Cabinets
Код ССКПУ ООН: 30161801
Uniclass 1.4 Код: L72141
Uniclass 1.4 Описание: Cabinets
Uniclass 2.0 Код: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Описание: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Код: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Описание: Bathroom cabinets
NBS Reference Код: 35-75-08
NBS Reference Описание: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Номер OmniClass: 23-25 53 11 13 11
Наименование OmniClass: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Название Значение
Depth 4.75 in
Height 26 in
Mounting Recessed
Number Of Shelves 3
Width 20 in

BIMobject®