Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Euroline Series Beveled Edge Medicine Cabinet - 18" x 24" Partially Recessed Mounted

Уникальная ссылка: ketcham-euroline-series-127bv-pr-partially-recessed-mounted
Брэнд: Ketcham Medicine Cabinets
Тип продукции: Medicine Cabinets
Группа продукции: Euroline Series - Partially Recessed Mounted
Ширина (дюймов): 18
Высота (дюймов): 24
Глубина (дюймов): 3.25
Дата публикации: 2018-05-21
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Данная продукция недоступна для дальнейшей загрузки. Для получения более подробной информации свяжитесь с производителем.

The Euroline Series medicine cabinets are available in a vast array of sizes and styles. With a contemporary design for a clean sleek look. 

Beveled Edge Mirror has a 5/8" beveled edge surrounding the mirror. This edge gives the mirror a frame-like appearance.

This style is offered on Builders Grade, Corner, Deluxe, Euroline, Premier and Tri-View Series.

 Features

  • 20 gauge white baked enamel steel bodies and doors
  • 3/16" first quality plate glass
  • Doors are mounted on european style cabinet hinges
  • 1/4" adjustable glass shelves mounting on locking adjustable aluminum shelf clips
  • Mirrored side kits are fabricated of 1/8" polished edge mirror
  • Mirrored side kit is only available for surface mounted units
  • The mirror door operates with a tough latch magnet
  • Cabinets can be inverted in the field for right or left door swing
  • European style door hinges allow the door to pivot over the body of the cabinet to provide the option for tandem installation of multiple cabinets and/or wall mirrors

 


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Сантехника - Хранилище
Классификация IFC: Furnishing Element
Название по ССКПУ ООН: Cabinets
Код ССКПУ ООН: 30161801
Uniclass 1.4 Код: L72141
Uniclass 1.4 Описание: Cabinets
Uniclass 2.0 Код: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Описание: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Код: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Описание: Bathroom cabinets
NBS Reference Код: 35-75-08
NBS Reference Описание: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Номер OmniClass: 23-25 53 11 13 11
Наименование OmniClass: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Название Значение
Depth 3.25 in
Height 24 in
Mounting Partially Recessed
Number Of Shelves 3
Width 18 in

BIMobject®