Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Euroline Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 18" x 36" Partially Recessed Mounted

Уникальная ссылка: ketcham-euroline-series-131-pr-partially-recessed-mounted
Брэнд: Ketcham Medicine Cabinets
Тип продукции: Medicine Cabinets
Группа продукции: Euroline Series - Partially Recessed Mounted
Ширина (дюймов): 18
Высота (дюймов): 36
Глубина (дюймов): 3.25
Дата публикации: 2018-05-21
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)

The Euroline Series medicine cabinets are available in a vast array of sizes and styles. With a contemporary design for a clean sleek look. 

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner

This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series

Features

  • 20 gauge white baked enamel steel bodies and doors
  • 3/16" first quality plate glass
  • Doors are mounted on european style cabinet hinges
  • 1/4" adjustable glass shelves mounting on locking adjustable aluminum shelf clips
  • Mirrored side kits are fabricated of 1/8" polished edge mirror
  • Mirrored side kit is only available for surface mounted units
  • The mirror door operates with a tough latch magnet
  • Cabinets can be inverted in the field for right or left door swing
  • European style door hinges allow the door to pivot over the body of the cabinet to provide the option for tandem installation of multiple cabinets and/or wall mirrors


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Сантехника - Хранилище
Классификация IFC: Furnishing Element
Название по ССКПУ ООН: Cabinets
Код ССКПУ ООН: 30161801
Uniclass 1.4 Код: L72141
Uniclass 1.4 Описание: Cabinets
Uniclass 2.0 Код: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Описание: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Код: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Описание: Bathroom cabinets
NBS Reference Код: 35-75-08
NBS Reference Описание: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Номер OmniClass: 23-25 53 11 13 11
Наименование OmniClass: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Название Значение
Depth 3.25 in
Height 36 in
Mounting Partially Recessed
Number Of Shelves 4
Width 18 in

BIMobject®