Уникальная ссылка: | ketcham-mirror-series-atm-1836 |
---|---|
Брэнд: | Ketcham Medicine Cabinets |
Тип продукции: | Mirrors |
Группа продукции: | Mirror Series - Adjustable Tilt Accessible Mirror |
Ширина (дюймов): | 18 |
Высота (дюймов): | 36 |
Глубина (дюймов): | 0.75 |
Дата публикации: | 2018-05-21 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
The Adjustable Tilt Stainless Steel Accessible Mirror is a handicap accessible mirror that is ideal for use in accessible applications. Ideal for commercial or public restrooms.
Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.
This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series.
Features
Ссылка на продукцию: | https://www.ketchamcabinets.com/adjustable-tilt-mirror |
---|---|
Инструкции по монтажу: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://docs.wixstatic.com/ugd/6da476_523b7efc5a184fdfbd28764b1293a91e.pdf |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/ketcham/product/ketcham-mirror-series-atm-1836
Основной материал: | Steel |
---|---|
Вспомогательный материал: | Glass |
Разработано в: | United States |
Страна-производитель: | United States |
Категория BIMobject: | Сантехника - Хранилище |
---|---|
Классификация IFC: | Furnishing Element |
Название по ССКПУ ООН: | Cabinets |
Код ССКПУ ООН: | 30161801 |
Uniclass 1.4 Код: | L72141 |
Uniclass 1.4 Описание: | Cabinets |
Uniclass 2.0 Код: | PR-35-75-08 |
Uniclass 2.0 Описание: | Bathroom Cabinets |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_30_78_03 |
Uniclass 2015 Описание: | Bathroom cabinets |
NBS Reference Код: | 35-75-08 |
NBS Reference Описание: | Bathroom Cabinets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 41 53 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Storage Cabinets |
Номер OmniClass: | 23-25 53 11 13 11 |
Наименование OmniClass: | Medicine Cabinets |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Название | Значение |
---|---|
Depth | 0.75 in |
Height | 36 in |
Width | 18 in |
BIMobject®